WEBINAR Hilti - Biegesteife Bewehrungsanschlüsse nach EOTA TR069
2020 März - Nachträglich eingemörtelte Bewehrungsanschlüsse haben sich in den letzten Jahrzehnten in der täglichen Baupraxis bewährt. Sie werden sowohl im Neubau als auch in der Instandsetzung und Verstärkung oder Nutzungsänderung von Strukturen eingesetzt. Bislang beschränkte sich die Anwendung auf, von gelenkig gelagerten Balke, Bewehrungsstäben unter Druckbelastung und die Verankerung der Zugkraftdeckung. Der neue technische Bericht EOTA TR 069 „design method for anchorages of post-installed reinforcing bars (rebars) with improved bond-splitting behaviour as compared to EN 1992-1” regelt nun erstmalig die Bemessung und Ausführung von Bewehrungsanschlüssen für biegesteife Beton-Beton Verbindungen ohne Ausführung als Übergreifungsstoss. Im Rahmen des Webinars werden die Anwendungsbereiche des EOTA TR 069 sowie das neue Qualifizierungsverfahren erläutert und die Vorteile, die sich in der Planung und Ausführung ergeben dargestellt.